??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 38-244-80
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-24 - Roulette charge moyenne pivotante, à trou central
Nomenclature
Emile Maurin 38-244-80
REF
Référence
38-244-80
VERSION
Roulement à rouleaux
FREIN
Avec frein arrière
D1
80 mm
D2
13 mm
D3
70 mm
H1
102 mm
L1
38 mm
L2
33 mm
CHARGE
150 kg
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D