??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 38-632-100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-63 - Roulette charge moyenne pivotante, à trou central
Nomenclature
Emile Maurin 38-632-100
REF
Référence
38-632-100
VERSION
Roulement lisse
FREIN
Avec frein arrière
D1
100 mm
D2
13 mm
D3
88 mm
H1
130 mm
L1
45 mm
L2
35 mm
CHARGE
200 kg
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D