??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 38-331-50-25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-33 - Roulette d'appareil pivotante, à douille expansible
Nomenclature
Emile Maurin 38-331-50-25
REF
Référence
38-331-50-25
VERSION
Sans frein
TUBE
25
TUBE1
Tube rond dia. intérieur
20 - 25 mm
TUBE2
Tube carré dimension intérieur
18 - 21 mm
D1
50 mm
D2
11 mm
D3
43 mm
H1
69 mm
L1
25 mm
L2
18 mm
CHARGE
75 kg
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D