??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 38-341-75
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-34 - Roulette d'appareil jumelée, pivotante, à platine
Nomenclature
Emile Maurin 38-341-75
REF
Référence
38-341-75
PIV
Pivotante
°
VERSION
Sans frein
D1
75 mm
D2
6.2 mm
H1
101 mm
L1
60 mm
L2
60 mm
L3
40 mm
L4
46 mm
L5
34 mm
L6
23 mm
CHARGE
100 kg
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D