??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 38-1160-125
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-116 - Roue forte charge à bandage polyuréthane, à faible résistance au roulement et au pivotement
Nomenclature
Emile Maurin 38-1160-125
REF
Référence
38-1160-125
D1
125 mm
D2
15 mm
L1
40 mm
L2
45 mm
CHARGE
350 kg
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D