Selección de modelo CAD
emile_maurin_220112
Empresa
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Descripción
Referencia 22011 - Tuerca hexagonal HU - ISO 4032 - Acero calidad 8 zincado blanco
Lista de materiales
emile_maurin_220112
DES
Descripción larga
Ecrou hexagonal Hu
NORME1
Estándar 1
ISO 4032
NORME2
Estándar 2
-
MATIERE
Materia
Acier classe 8
REVETEMENT
revestimiento
Zn
CERTIFICATION
Certificación / Acreditación
-
MARQUE
marca
-
REF
referencia
220112
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
MAT
Materia
Acier zingué classe 8
D
Diámetro nominal de la rosca
2.0 mm
M
altura total
1.6 mm
S
Ancho código
4.0 mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D