??
Selección de modelo CAD
emile_maurin_251018X50
HELP_VARIABLE
Empresa
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Descripción
Referencia 25101 - Tornillo cabeza cilindrica abombada con hueco hexagonal - ISO 7380 - Acero calidad 10.9 zincado blanco
Lista de materiales
emile_maurin_251018X50
DES
Descripción larga
Vis à tête cylindrique bombée à six pans creux
NORME1
Estándar 1
ISO 7380-1
NORME2
Estándar 2
-
MATIERE
Materia
Acier classe 010.9
REVETEMENT
revestimiento
Zn
CERTIFICATION
Certificación / Acreditación
-
MARQUE
marca
-
REF
referencia
251018X50
LODLEVEL
LOD Level
DXL
8x50
D
8 mm
L
50 mm
DK
14.0 mm
K
4.40 mm
S
5.0 mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D