??
Selección de modelo CAD
emile_maurin_200148X35
HELP_VARIABLE
Empresa
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Descripción
Referencia 20014 - Tornillo cabeza hexagonal roscado partial - ISO 4014 - Acero calidad 8.8 galvanisado
Lista de materiales
emile_maurin_200148X35
DES
Descripción larga
Vis à tête hexagonale partiellement filetée
NORME1
Estándar 1
ISO 4014
NORME2
Estándar 2
-
MATIERE
Materia
Acier classe 8.8
REVETEMENT
revestimiento
Galvanisé à chaud
CERTIFICATION
Certificación / Acreditación
-
MARQUE
marca
-
REF
referencia
200148X35
LODLEVEL
LOD Level
DXL
8x35
D
Diámetro nominal de la rosca
8 mm
L
Longitud nominal
35 mm
S
Ancho código
13 mm
K
Altura de la cabeza
5.3 mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D