Selección de modelo CAD
emile_maurin_2021418X70
Empresa
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Descripción
Referencia 20214 - Tornillo cabeza hexagonal totalmente roscado - ISO 4017 - Acero calidad 8.8 galvanisado
Lista de materiales
emile_maurin_2021418X70
DES
Descripción larga
Vis à tête hexagonale entièrement filetée
NORME1
Estándar 1
ISO 4017
NORME2
Estándar 2
-
MATIERE
Materia
Acier classe 8.8
REVETEMENT
revestimiento
Galvanisé à chaud
CERTIFICATION
Certificación / Acreditación
-
MARQUE
marca
-
REF
referencia
2021418X70
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
DXL
18x70
D
Diámetro nominal de la rosca
18 mm
L
Longitud nominal
70 mm
S
Ancho código
27 mm
K
Altura de la cabeza
11.5 mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D