Selección de modelo CAD
emile_maurin_214215X16
Empresa
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Descripción
Referencia 21421 - Tornillo cabeza hexagonal con collar biselado - DIN 6921 - Acero calidad 8.8 zincado blanco
Lista de materiales
emile_maurin_214215X16
DES
Descripción larga
Vis à tête hexagonale à embase crantée Type Tensilock
NORME1
Estándar 1
DIN 6921
NORME2
Estándar 2
-
MATIERE
Materia
Acier classe 8.8
REVETEMENT
revestimiento
Zn
CERTIFICATION
Certificación / Acreditación
-
MARQUE
marca
-
REF
referencia
214215X16
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
DXL
DxL
5x16
D
5 mm
L
16 mm
S
8 mm
K
5.4 mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D