Selección de modelo CAD
emile_maurin_346414X35/20
Empresa
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Descripción
Referencia 34641 - TORNILLO PARA MADERA CON PUNTA " ANTI-FENDAGE " PANELVIT® CABEZA AVALLENADA POZIDRIVE ROSCA PARTIAL - ZINCADO BLANCO
Lista de materiales
emile_maurin_346414X35/20
DES
Descripción larga
Vis a bois à pointe à anti-fendage PANELVIT® tête fraisée Pozidrive filetage partiel
NORME1
Estándar 1
NF EN 14592
NORME2
Estándar 2
-
MATIERE
Materia
Acier
REVETEMENT
revestimiento
Zn blanc
CERTIFICATION
Certificación / Acreditación
CE
MARQUE
marca
MUSTAD
REF
referencia
346414X35/20
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
D
M4
L
35 mm
L1
20 mm
EMPREINTE
Huella de Pozi
Z2
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D