Choix du modèle CAO
Emile Maurin CLAVINOXP8X7 L=500
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Description
Modèle CLAVINOX P - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE BARREAU A CLAVETTE - PLAT
Nomenclature
Emile Maurin CLAVINOXP8X7 L=500
REF
Référence
CLAVINOXP8X7
I
Iargeur
8 mm
E
Epaisseur
7 mm
L
Longueur
mm
KG
Poids
0.044 kg
TOL
Tolérances Epaisseur
h10 : 0 / -0.09 mm ISO : mm
TOL2
Tolérances Iargeur
h9 : 0 / -0.036 mm ISO : mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D