CAD model selection
Emile Maurin 62201B4X16
Société / Etablissement
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Description
Modèle 62201B - A2
Nomenclature
Emile Maurin 62201B4X16
REF
-
62201B4X16
DXL
4x16
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
D
Nominal diameter
4.000 mm
L
Length
16.000 mm
S
Across-flats-dimension
3.000 mm
DK
Head diameter
7.000 mm
K
Head height
4.000 mm
B
L mm
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D