??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly E6-288-65
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle E6-28 - Anneau d'étanchéité pour roulement à rouleaux coniques 33...
Nomenclature
Michaud Chailly E6-288-65
PRO
Pour roulement
33013
D1
Dimensions du roulement
65 mm
D2
Dimensions du roulement
100 mm
H1
Dimensions du roulement
21.0
REF
Référence
E6-288-65
D3
98.4 mm
D4
86 mm
H2
6.2 mm
H3
0.3 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D