피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/fendue_deux/f2_321.prj},{NB=michaud_chailly_F2-321-12},{REF=F2-321-12},{MAT=Plastique},{D1=12},{D2=28},{D3=31.8},{L1=11},{VIS=M 4 x 12},{D4X=4},{DK=7.000},{K=4.000},{L=12.000},{S=3.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
MAT
D1
D2
D3
L1
VIS
Michaud Chailly F2-321-05
F2-321-05
Plastique
5
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-321-06
F2-321-06
Plastique
6
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-321-08
F2-321-08
Plastique
8
18
22.4
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-321-10
F2-321-10
Plastique
10
24
26.0
9
M 3 x 10
Michaud Chailly F2-321-12
F2-321-12
Plastique
12
28
31.8
11
M 4 x 12
Michaud Chailly F2-321-15
F2-321-15
Plastique
15
34
39.4
13
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-321-16
F2-321-16
Plastique
16
34
39.4
13
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-321-20
F2-321-20
Plastique
20
40
46.4
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-321-25
F2-321-25
Plastique
25
45
50.8
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-321-30
F2-321-30
Plastique
30
54
58.4
15
M 6 x 18
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D