Choix du modèle CAO
Michaud Chailly F2-322-07
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle F2-322 - Bague d'arrêt fendue en deux parties - Aluminium
Nomenclature
Michaud Chailly F2-322-07
REF
Référence
F2-322-07
MAT
Matière
Aluminium
D1
7 mm
D2
18 mm
D3
22.4 mm
L1
9 mm
VIS
DIN 912
M 3 x 8 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D