Choix du modèle CAO
Michaud Chailly F2-410-12
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle F2-410 - Bague d'arrêt double fendue en une partie - Acier inoxydable
Nomenclature
Michaud Chailly F2-410-12
REF
Référence
F2-410-12
MAT
Matière
Acier Inoxydable
D1
12 mm
D2
28 mm
D3
31.8 mm
L1
24 mm
VIS
DIN 912
M 4 x 12 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D