??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly C1-671-16-64-7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C1-671 D - Chape de tringlerie avec axe et rondelle - Inox - Taraudage à droite
Nomenclature
Michaud Chailly C1-671-16-64-7
REF
Référence
C1-671-16-64-7
MAT
Acier inoxydable mm
EXEC
Exécution
Taraudage à droite
TAILLE
16 x 64 mm
D1
M 16 mm
D2
16 mm
L1
96 mm
L2
64 mm
H1
32 mm
H2
16 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D