Choix du modèle CAO
Michaud Chailly C2-151-3-6-4
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C2-151 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Alliage ferreux
Nomenclature
Michaud Chailly C2-151-3-6-4
REF
Référence
C2-151-3-6-4
MAT
Matière
Alliage ferreux
D1
3 mm
D2
6 mm
D3
9 mm
L1
4 mm
H1
1.5 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D