??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly C4-13-18-32-01,5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C4-13 - Rondelle de butée en polymère
Nomenclature
Michaud Chailly C4-13-18-32-01,5
REF
Référence
C4-13-18-32-01,5
D1
+0.25 / 0
18 mm
D2
+0.25 / 0
32 mm
D3
±0.12
25 mm
D4
32 mm
D5
+0.375 / -0.125
2.0 mm
L1
0 / -0.05
1,5 mm
L2
1.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D