??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly C4-14-12-18-14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C4-14 - Coussinet lisse polyamide pour paliers lisses
Nomenclature
Michaud Chailly C4-14-12-18-14
REF
Référence
C4-14-12-18-14
D1
12 mm
TOLD1
Tolérance D1
+0,1/+0,14 mm
D2
18 mm
TOLD2
Tolérance D2
+0,12 mm
L1
14 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
Information
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D