??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly C4-15-10-16-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C4-15 - Coussinet lisse polyamide à collerette pour paliers lisses
Nomenclature
Michaud Chailly C4-15-10-16-10
REF
Référence
C4-15-10-16-10
D1
10 mm
TOLD1
Tolérance D1
+0,08/+0,12 mm
D2
16 mm
TOLD2
Tolérance D2
+0,12 mm
D3
20 mm
L1
10 mm
L2
2 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
Information
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D