Choix du modèle CAO
Michaud Chailly F72-ST18
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle F72-ST - Eléments oscillants ST
Nomenclature
Michaud Chailly F72-ST18
REF
Référence
F72-ST18
F
F maxi
400 N
NS
ns maxi aST ± 5°
600 tr/min
L2
l2
50 mm
L1
l1
55 -0,3/0 mm
H3
h3
31.5 mm
H1
h1
45 mm
H2
h2
20 mm
H4
h4
12 ±0,3 mm
H5
h5
6 mm
C1
c1
22 mm
L3
l3
39 mm
D1
d1
M12 mm
S1
s1
18 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D