??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly C1-51-25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C1-51 - Embout à rotule mâle acier/acier à roulement à rouleaux
Nomenclature
Michaud Chailly C1-51-25
REF
Reference
C1-51-25
FILETAGE
Filetage
Pas à droite
D1
d1
25 mm
D5
d5
M24x2 mm
L1
l1
31 mm
L2
l2
22 mm
D3
d3
29.80 mm
D4
d4
61 mm
H2
h2
94 mm
H3
h3
55 mm
H1
h1
124.5 mm
VITESSE
Vitesse limite
400 tr/min
C
23.12 kN
CO
Co
21.85 kN
ALPHA
Alpha
5 °
POIDS
Poids
0.58 kg
INFOS
Infotext
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D