Choix du modèle CAO
Michaud Chailly C1-112-35
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C1-11 - Rotule radiale chromage Dur/PTFE DIN 648, série E-ISO 6124/1
Nomenclature
Michaud Chailly C1-112-35
REF
Référence
C1-112-35
MAT
Matière
Chromage dur/PTFE
D1
35 mm
D1TOL
D1 tolérances
-0.012
D2
55 mm
D2TOL
D2 tolérances
-0.013
D3
47.0 mm
D4
Cotes de montage-maxi
39.7 mm
D5
Cotes de montage-mini
44.5 mm
L1
25 mm
L1TOL
L1 tolérances
-0.12
L2
20 mm
L2TOL
L2 tolérances
-0.30
R1S
Arrondis-mini
0.6 mm
R2S
Arrondis-mini
1.0 mm
C
Charges de base dyn. C
210.00 kN
CO
Charges de base stat. Co
350.0 kN
JR
Jeu radial
0-0.050
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D