??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly C1-23-14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C1-23 - Rotule radiale spéciale Acier/PTFE
Nomenclature
Michaud Chailly C1-23-14
REF
Reference
C1-23-14
D1
d1
14 mm
D2
d2
34 mm
D3
d3
25.4 mm
D4
d4
16.8 mm
L1
l1
19 mm
L2
l2
13.50 mm
CO
Co
72 kN
A
a
15 °
POIDS
Poids
0.1 kg
INFOS
Infotext
Information
INFOTEXT
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D