??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly B7-BAWN-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B7-BAWN - Bride d'arbre profilée
Nomenclature
Michaud Chailly B7-BAWN-16
REF
Référence
B7-BAWN-16
D1
d1H8
16 mm
L1
53 mm
L4
24 mm
H2
42 mm
E1
38 +/-0.15 mm
E2
26 mm
L3
40.0 mm
L5
+/-0.01
26.5 mm
E3
16 mm
H1
+/-0.01
25 mm
H4
7.0 mm
H3
29.5 mm
H5
18 mm
H6
21.0 mm
D2
M 8 mm
D3
6.6 mm
D4
5 mm
V1
M 6 mm
SW
4 mm
MASSE
100 g
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D