??
CAD model selection
Michaud Chailly B3-130-26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B3-130 - Glissière extra-fine à course + 100% avec disconnexion frontale et verrouillage
Nomenclature
Michaud Chailly B3-130-26
REF
Partnumber
B3-130-26
L
Longueur glissières
660 mm
C
Course +/-3.2
mm
Enter value for C
Course +/-3.2
mm
cm
inch
ft
L1
140.3
L2
232.4 mm
L3
269.1 mm
L4
416.6 mm
L5
508.6 mm
L6
590.5
CH
Charge maxi par paire
50 kg
WEB
WWW
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D