??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly B23-GB4C-15-H
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B23-GB4C-H - Chariot
Nomenclature
Michaud Chailly B23-GB4C-15-H
REF
Référence
B23-GB4C-15-H
H1
28 mm
L1
34 mm
L2
59.6 mm
E1
26 mm
E2
26 mm
L9
39.8 mm
L12
6.2 mm
H5
8.00 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D