??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly B23-GB4E-15-H-W1-200
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B23-GB4E-H - Guidage à billes forte capacité - Etroit
Nomenclature
Michaud Chailly B23-GB4E-15-H-W1-200
REF
Référence
B23-GB4E-15-H-W1-200
REF1
Référence chariot seul
B23-GB4C-15-H
REF2
Référence rail seul
B23-GB4R-15
N
Nbr de chariot
1
L
Longueur rail
200 mm
H1
28 mm
L1
34 mm
L2
59.6 mm
E1
26 mm
E2
26 mm
E4
60 mm
L7
15 mm
L8
9.5 mm
L9
39.8 mm
H3
4.3 mm
H4
4.75 mm
H5
8.00 mm
H7
8.0 mm
H9
15.0 mm
H10
8.2 mm
L12
6.2 mm
L5L6MIN
Lg mini conseillée
20 mm
L5L6MAX
Lg maxi conseillée
53 mm
LMAX
Lg maximale
1200.000 mm
V1N
4.000 mm
V1
Visserie
M 4
SV1
Serrage maxi V1
5 Nm
V2
Visserie
M 4
SV2
Serrage maxi V2
5 Nm
C
Charge de base dyn. C
7.2 kN
C0
Charge de base stat. C0
14.5 kN
M0X
Couple statique
150 Nm
M0Y
Couple statique
100 Nm
M0Z
Couple statique
100 Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D