피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_3trou_fonte_tole/p7_08e.prj},{NB=michaud_chailly_RATR20},{REF=RATR20},{D1=20},{MOD=M7},{D2=76.2},{D3=33.0},{D4=8.7},{D5=55},{L1=25.5},{L2=8.0},{L4=31.0},{L5=2.0},{H1=71.5},{H2=33.3},{H3=90.5},{CC=3.2},{CD=12.8},{CS=6.6},{CTSR=M7- 47 MSTR},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=47.000},{D3L=33.000},{D4L=26.900},{L1L=31.000},{L2L=14.000},{L3L=21.400},{L4L=7.500},{L5L=3.700},{SWL=3.000},{D1X=29.590},{D2X=38.960},{SWX=4.800},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
D1
MOD
D2
D3
D4
D5
L1
L2
L4
L5
H1
H2
H3
CC
CD
CS
CTSR
Michaud Chailly RATR20
RATR20
20
M7
76.2
33.0
8.7
55
25.5
8.0
31.0
2.0
71.5
33.3
90.5
3.2
12.8
6.6
M7- 47 MSTR
Michaud Chailly RATR25
RATR25
25
M7
80.5
37.5
8.7
60
25.5
8.7
31.0
2.0
76.0
34.9
95.3
3.65
14
7.8
M7- 52 MSTR
Michaud Chailly RATR35
RATR35
35
M7
105.6
51.0
10.5
81
31.9
9.5
38.9
2.5
100.0
44.5
127.0
6.4
25.5
15.3
M7- 72 MSTR
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D