??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly PASE17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P7-01E - Palier à semelle avec corps en fonte
Nomenclature
Michaud Chailly PASE17
REF
Référence
PASE17
D1
17 mm
D2
28.0 mm
MOD
M7
D3
11 mm
L1
125.0 mm
L2
103.0 mm
L3
87.0 mm
L4
30 mm
L5
18 mm
L6
28.6 mm
L7
22.1 mm
H1
57.0 mm
H2
30.2 mm
H3
10.0 mm
CD
Charge de base dyn. C
9.6 kN
CS
Charge de base stat. Co
4.75 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D