Choix du modèle CAO
Michaud Chailly PSHE20-N
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P7-02E - Palier à semelle courte avec corps en fonte
Nomenclature
Michaud Chailly PSHE20-N
REF
Référence
PSHE20-N
D1
20 mm
D2
33.0 mm
MOD
M7
D3
M 8 mm
L1
65.0 mm
L3
50.8 mm
L4
32 mm
L5
19 mm
L6
31.0 mm
L7
23.5 mm
H1
64.0 mm
H2
33.3 mm
CD
Charge de base dyn. C
12.8 kN
CS
Charge de base stat. Co
6.6 kN
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D