Choix du modèle CAO
Michaud Chailly J4-252-30
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle J4-25 - Palier à semelle avec corps en polyamide et étanchéité
Nomenclature
Michaud Chailly J4-252-30
REF
Référence
J4-252-30
PL
Palier
Palier ouvert
D1
30 mm
L1
163 mm
L2
mini
121 mm
L3
55.0 mm
L4
53.0 mm
L5
41.9 mm
L6
36.0 mm
L7
19.7 mm
L8
10 mm
H1
88 mm
H2
42.9 mm
H3
20 mm
H4
14 mm
PDC
Pièce de recharge couvercle
J4-256-30
C
Charge roulement Coefficient de charge dyn.
19500 N
CO
Charge roulement Coefficient de charge stat.
11200 N
CMAXI
Charge roulement Charge axiale maxi
3900 N
DL
Température d utilisation continue Dans l air
-20°C á +60°C °C
DLC
Température d utilisation continue Dans l eau chaude
+80°C °C
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D