??
CAD model selection
Michaud Chailly Q12-HD500-NAT-EP15-1000X500
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle Q12-HD500 - Plaque HD500 - Polyéthylène
Nomenclature
Michaud Chailly Q12-HD500-NAT-EP15-1000X500
REF
Référence
Q12-HD500-NAT-EP15-1000X500
COULEUR
.
NAT
E
15 mm
L
Longueur
1000 mm
I
largeur
500 mm
TOL1
Tol. Epaisseur min.
-0,20 mm
TOL2
Tol. Epaisseur maxi.
+0,20 mm
POIDS
7,20 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D