??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly H12C-5/2-1/8-P/R
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H12C-5/2-P/R - Distributeur 5/2 à commande pneumatique monostable
Nomenclature
Michaud Chailly H12C-5/2-1/8-P/R
REF
Référence
H12C-5/2-1/8-P/R
D1
Raccordement
1/8"
D2
M5 mm
D3
L1
107.4 mm
L2
44.1 mm
L3
19.2 mm
L4
53.7 mm
L5
33.7 mm
L6
8 mm
L7
42.5 mm
L8
49.7 mm
L9
8.8 mm
L10
21.1 mm
L11
2.5 mm
L12
73.7 mm
L13
22.5 mm
L14
16.1 mm
L15
2 mm
H1
40.4 mm
H2
6.2 mm
DEBIT
Nominal
700 l/min
POIDS
178 g
INFOS
Information
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D