??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly H29-MS1-100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H29-MS1 - Equerres de fixation MS1 pour vérins profilés
Nomenclature
Michaud Chailly H29-MS1-100
REF
Référence
H29-MS1-100
D
Diamètre piston
100 mm
L1
220 mm
L2
230 mm
L3
86 mm
L4
41 mm
L5
58.5 mm
L6
110 mm
L7
75 mm
H2
71 mm
D1
14.5 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D