??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly H29-32-FIXARU-CP/P31
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H29-FIXARU-CP/P31 - Chape de pied pour verins compacts et profilés
Nomenclature
Michaud Chailly H29-32-FIXARU-CP/P31
REF
Référence
H29-32-FIXARU-CP/P31
D
Diamètre piston
32 mm
D1
10 mm
D2
6.8 mm
D3
4.8 mm
L1
28 mm
L2
56 mm
L3
36.0 mm
L5
20 mm
L4
42 mm
L6
14.1 mm
L7
16 mm
H1
32 mm
R1
12 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D