Choix du modèle CAO
Michaud Chailly NKX12-XL
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R5-80 - Roulement combiné avec butée à billes (sans enveloppe protectrice) - Série NKX
Nomenclature
Michaud Chailly NKX12-XL
REF
Référence
NKX12-XL
D1
12 mm
D2
21.0 mm
L1
23.0 mm
CD
Charge radial/axial dyn. C
(9/10.3) kN
CS
Charge radial/axial stat. Co
(11/15.4) kN
VG
Vitesse base
- min-1
VH
Vitesse limite
11000 min-1
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D