Choix du modèle CAO
Michaud Chailly RAX 730
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R5-83 - Roulement combiné avec butée à aiguilles, bague extérieure mince - Série RAX
Nomenclature
Michaud Chailly RAX 730
REF
Référence
RAX 730
D1
30 mm
D2
50.5 mm
L1
22.2 mm
CD
Charge radial/axial dyn. C
(22.3/14.9) kN
CS
Charge radial/axial stat. Co
(37.5/60) kN
VG
Vitesse base
- min-1
VH
Vitesse limite
6300 min-1
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D