Choix du modèle CAO
Michaud Chailly NATR5
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R9-137 - Galet de came avec guidage axial par rondelles - Série NATR
Nomenclature
Michaud Chailly NATR5
REF
Référence
NATR5
D1
5 mm
D2
16 mm
L1
12 mm
CD
Charge galet uo combiné (radial/axial) dyn. C
3.15 kN
CS
Charge galet uo combiné (radial/axial) stat. Co
3.3 kN
VL
Vitesse limite
22000 min-1
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D