Choix du modèle CAO
Michaud Chailly NUKR80-A-NMT
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R9-147 - Galet de came sur axe sans cage, à deux rangées de rouleaux jointifs - Série NUKR
Nomenclature
Michaud Chailly NUKR80-A-NMT
REF
Référence
NUKR80-A-NMT
D1
30 mm
KDM
25.706 mm
D2
80 mm
L1
100.0 mm
L2
35 mm
CD
Charge galet dyn. C
67 kN
CS
Charge galet stat. Co
93 kN
VL
Vitesse limite
1800 min-1
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D