Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A5-260-33-14-14
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-260 - Accouplement flexible à soufflet inox MBC
Nomenclature
Michaud Chailly A5-260-33-14-14
REF
Référence
A5-260-33-14-14
D1
14 mm
D2
14 mm
D3
33 mm
L1
40 mm
L2
15.00 mm
VIS
M 3 mm
CP
Couple maxi
13.6 Nm
R
Rigidité torsionnelle
45 Nm/°
DP
Désalignement parallèle
0.15 mm
DAX
Désalignement axial
0.4 mm
DANG
Désalignement angulaire
1.5 °
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D