??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A5-285-14-14-1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-285 - 295 - Accouplement rigide non fendu - Acier bruni ou Inox
Nomenclature
Michaud Chailly A5-285-14-14-1
REF
Référence
A5-285-14-14-1
MAT
Matière
Acier bruni
D1
14 mm
D2
34 mm
L1
50 mm
VIS
M6
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D