Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A5-291-40-40-2
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-291 - Accouplement rigide à coquille DIN 115 en fonte grise dans gaine de protection
Nomenclature
Michaud Chailly A5-291-40-40-2
REF
Référence
A5-291-40-40-2
D1
40 mm
D2
110 mm
L1
160 mm
NBH
Nombre de vis hexagonale DIN 931
6
D3
M12
L2
50 mm
V
Vitesse de rotation
1420 1/min.
C
Couple maxi
100 Nm
P
Poids
6.2 kg
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D