??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-861-11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-861 - Moyeu cannelé en acier
Nomenclature
Michaud Chailly A1-861-11
REF
Référence
A1-861-11
MAT
Matière
Acier
PROFIL
description DIN 14
KN 6x11x14
NBR
de cannelures
6
D1
H7
11 mm
D2
H11
14 mm
D3
20 mm
L1
D9
3.0 mm
L2
40 mm
POIDS
0.06 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D