??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-871-11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-871 - Moyeu cannelé avec bride en acier
Nomenclature
Michaud Chailly A1-871-11
REF
Référence
A1-871-11
MAT
Material
Acier
PROFIL
Description DIN 14
KN 6x11x14
NBR
de cannelures
6
D1
H7
11 mm
D2
14 mm
D3
H7
20 mm
D4
42 mm
D5
28 mm
D6
4.5 mm
D7
H8
20 mm
L1
35 mm
L2
8 mm
L3
3.0 mm
POIDS
0.10 kg
INFOS
Informations
Information
INFOS
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D