??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-15-24-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-15 - Engrenage conique en acier - Module 2
Nomenclature
Michaud Chailly A1-15-24-6
REF
Référence
A1-15-24-6
MAT
Matière
Acier
M
Module
2.0
D1
H7
10 mm
D2
50.3 mm
D3
30 mm
D4
48 mm
B
12.0 mm
L1
8.0 mm
L2
21.5 mm
L3
30 mm
L4
18 mm
L5
15.7 mm
CP
Couple
0.57 Nm
G
0.151 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
INFO1
a1_15.txt
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D