??
CAD model selection
Michaud Chailly A1-236-16-25-1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-236 - Engrenage conique en zinc - Module 1 à 3,5
Nomenclature
Michaud Chailly A1-236-16-25-1
REF
Ident Number
A1-236-16-25-1
MAT
Matière
Zinc
M
Module
2.5 mm
M1
0.620 mm
RAP
Rapport
1 : 1
NBR
Nombre de dents
16
D1
H9
12 mm
D2
43.3 mm
D3
26 mm
D4
40 mm
B
12.3 mm
L1
12.0 mm
L2
25.5 mm
L3
36.0 mm
L4
22.9 mm
CP
Couple
230 Ncm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D