Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-570-10-10-250
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-570 - Crémaillère en inox module 1.0 à 3.0
Nomenclature
Michaud Chailly A1-570-10-10-250
REF
Référence
A1-570-10-10-250
M
Module
1.0
B
10 mm
H1
10 mm
H2
9.0 mm
L1N
L1 nominale
250 mm
L1T
L1 avec tolérance
- mm
P
Poids
0.17 kg
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D